PMP30094

PMP30094

Designdateien

Überblick

PMP30094 wurde speziell für e-Stromzähler entwickelt. Es verwendet den Flyback-Controller UCC28600, um zwei isolierte Ausgänge (5 V bei 2 A und 7 V bei 0,3 A) aus einem 3-phasigen Eingang zu erzeugen. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 140 VAC und 470 VAC.

Merkmale
  • Großer AC-Eingangsbereich (140 VAC bis 470 VAC)
  • 3-phasiger Eingang
  • Ausgezeichnete Transientenleistung
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30094.1 PMP30094.2
Vin (Min) (V) 140 140
Vin (Max) (V) 470 470
Vout (Nom) (V) 5 7
Iout (Max) (A) 2 .3
Ausgangsleistung (W) 10 2.1
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCT6.PDF (501 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPJ0.PDF (135 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPI9.PDF (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPJ2.ZIP (783 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD35.ZIP (45 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPJ1.PDF (149 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPI8.PDF (155 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28600 — 8-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP30094 Test Results 10.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos