PMP30101

PMP30101

Designdateien

Überblick

Dieser Abwärtswandler arbeitet im Eingangsbereich von 6 V bis 36 V und liefert 5 V bei 8 A. Das Design ist für einen Durchschnittsstrom von 5,5 A und Spitzenströme bis zu 10 A optimiert. Der Temperaturanstieg bei Nennstrom beträgt ca. 20 K.

Merkmale
  • Geeignet für hohe Umgebungstemperaturen (> 100 °C) aufgrund des besten Wirkungsgrads seiner Klasse
  • Geringer Temperaturanstieg
  • Niedrige Eingangs- und Ausgangswelligkeit
  • Umfassender Eingangsspannungsbereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30101.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 8
Ausgangsleistung (W) 40
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC57.PDF (846 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRN46.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN47.ZIP (327 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCI2.ZIP (34 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN48.PDF (546 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN45.PDF (349 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40170-Q1Synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 4,5 bis 60 V, mit Spannungsverfolgung
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
* Prüfbericht PMP30101 Test Results 08.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos