PMP30104

PMP30104

Designdateien

Überblick

Ein SEPIC-Wandler wird verwendet, um einen Lastkondensator (bis zu 15000 µF) bis zu 400 V/420 V (auswählbar) schnell zu laden. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 15 V +/- 10 % und der konstante Ausgangsladestrom beträgt 80 mA. Die multiplizierte SEPIC-Topologie hat im Vergleich zu einer Aufwärts- und Ladungspumpe mehrere Vorteile hauptsächlich durch die Reduzierung der Spitzen- und RMS-Ströme im Multiplikator des SEPIC.

Merkmale
  • Enormes Spannungsverhältnis möglich durch multiplizierten einstufigen SEPIC (15 Vin bis 420 Vout)
  • Keine Spitzen auf Schaltknoten gegenüber einer Flyback-Lösung
  • Gute Wirkungsgradkurve zwischen 50 Vout und 420 Vout im Bereich von 80 % bis 87 %
  • Zwei aktive Schleifen:  CV und CC vermeiden Überspannung bei Lasttrennung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30104.1
Vin (Min) (V) 13.5
Vin (Max) (V) 16.5
Vout (Nom) (V) 420
Iout (Max) (A) .08
Ausgangsleistung (W) 33.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCE4.PDF (636 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNV2.PDF (199 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNV1.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNV4.ZIP (650 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCP5.ZIP (31 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNV3.PDF (376 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNV0.PDF (385 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V
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
* Prüfbericht PMP30104 Test Results 05.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos