PMP30123

High Line zu 15 V bis 24 V-Konstantstromquelle @ 200 mA für LED mit hoher Helligkeit – Referenzdesig

PMP30123

Designdateien

Überblick

Ein integrierter Hochspannungs-FET-Abwärtswandler wird verwendet, um 200 mA Konstantstrom an LEDs zu liefern. Die Ausgangsspannung liegt zwischen 15 V bis 24 V. Ein Schutzschaltkreis mit offenem Strang klemmt die Ausgangsspannung so, dass sie immer unter 34 V bleibt. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 184 VAC bis 270 VAC.

Merkmale
  • Einfacher integrierter HV-FET-Abwärtswandler (700 V) treibt bis zu 8 LEDs mit hoher Helligkeit an
  • Sehr kleine Lösung (31 mm x 38,3 mm), für mehrere Anwendungen geeignet
  • Nicht isolierte Konstantstromquelle mit Überspannungsschutz
  • Kurzschlussschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30123.1
Vin (Min) (V) 184
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 4.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCJ8.PDF (758 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROI9.PDF (606 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROI8.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROJ1.ZIP (203 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCV0.ZIP (32 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROJ0.PDF (1137 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROI7.PDF (152 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP30123 Test Results 04.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos