PMP30157

PMP30157

Designdateien

Überblick

Dieses Batterielader-Referenzdesign verwendet eine SEPIC-Topologie. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 17 V bis 21 V und ist auf maximalen Laststrom von 600 mA ausgelegt. Die Ausgangsspannung kann von 13 V bis 41 V betragen und ist umgekehrt proportional zum Laststrom (CV-Ladeverfahren).

Merkmale
  • CV-Lademethode
  • Unterstützung für einen extrem großen Batteriespannungsbereich:
  • Einstellbarer maximaler Laststrom
  • Kostengünstige Lösung
  • Niedrige Eingangs- und Ausgangswelligkeit
  • Erprobtes und geprüftes Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30157.1
Vin (Min) (V) 17
Vin (Max) (V) 21
Vout (Nom) (V) 41
Iout (Max) (A) .6
Ausgangsleistung (W) 24.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCO1.PDF (889 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROT6.PDF (41 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROT5.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROT8.ZIP (428 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCX4.ZIP (39 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROT7.PDF (550 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROT4.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V
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
* Prüfbericht PMP30157 Test Results 23.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos