PMP30162

Schnelles Kondensatorladegerät mit SEPIC-Topologie (42 V bis 52 Vin, 160 V/180 Vout@900 mA) – Refere

PMP30162

Designdateien

Überblick

Ein SEPIC-Wandler wird verwendet, um einen Lastkondensator bis zu 160 V/180 V (auswählbar) schnell zu laden. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 47 V +/- 10 % und der konstante Ausgangsladestrom beträgt 900 mA. Die SEPIC-Topologie hat den Vorteil, dass die beim Laden des Kondensators benötigte Ausgangsspannung aufwärts oder abwärts eingestellt werden kann, da sie bei 0 Volt (Kurzschluss) beginnt.

Merkmale
  • Keine Spitzen am Drain des Haupt-FET dank SEPIC-Topologie
  • Gute Wirkungsgradkurve (>91 %) bei Volllast und Ausgangsspannung >80 V
  • Zwei aktive Schleifen: CV und CC stabilisieren die Ausgangsspannung unter allen Bedingungen, während des Ladens und im stationären Zustand
  • Die Ausgangsspannung kann im laufenden Betrieb zwischen 160 V und 180 V umgeschaltet werden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30162.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 52
Vout (Nom) (V) 180
Iout (Max) (A) .9
Ausgangsleistung (W) 162
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCX8.PDF (811 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQ11.PDF (156 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ10.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ13.ZIP (724 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD79.ZIP (45 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ12.PDF (342 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ09.PDF (360 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP30162 Test Results 20.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos