PMP30164

PMP30164

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30164 verwendet den Valley-Switching-Flyback-Controller UCC28740 mit Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) zur Erzeugung von zwei Ausgängen (5 V, 12 V). Die maximale Spitzenausgangsleistung beträgt 28 W (< 20 s). Das Design ist für eine nominale Ausgangsleistung von 1 W optimiert und kann für 20 Sekunden 28 W liefern.

Merkmale
  • 3-phasiger Eingang
  • Breiter AC-Eingangsbereich (140 VAC–474 VAC)
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch.
  • Ausgezeichnete Transientenleistung
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30164.1 PMP30164.2
Vin (Min) (V) 140 140
Vin (Max) (V) 274 274
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout (Max) (A) 1.5 2
Ausgangsleistung (W) 18 10
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback Flyback
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD40.PDF (1674 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQM4.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQM3.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQM6.ZIP (505 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDC6.ZIP (45 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQM5.PDF (206 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQM2.PDF (193 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP30164 Test Results 17.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos