PMP30165

5 W, Isolierter Invertierender Fly-Abwärts/Aufwärtswandler mit drei Ausgängen – Referenzdesign

PMP30165

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30165 beinhaltet einen invertierenden Fly-Abwärts-/Aufwärtswandler, der zusammen mit dem LM5160-Q1 3 isolierte Ausgangsspannungen generiert. Das Referenzdesign akzeptiert eine Eingangsspannung von 10 V bis 14 V. Der LM5160-Q1-Baustein ist ein synchroner 65-V-/2-A-Abwärtswandler mit integrierten High-Side- und Low-Side-MOSFETs. Dank der konstanten Einschaltdauer ist keine Schleifenkompensation erforderlich. Der Wandler kann die sekundärseitigen Ausgänge ohne Optokoppler regeln und ist in der Lage, eine gute Querregelung zu erreichen.

Merkmale
  • Drei isolierte Ausgänge
  • Konstante Einschaltdauer, keine Schleifenkompensation
  • Geringe Teilezahl und Kosten
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30165.1 PMP30165.2 PMP30165.3
Vin (Min) (V) 10 10 10
Vin (Max) (V) 14 14 14
Vout (Nom) (V) 7 12 30
Iout (Max) (A) .3 .05 .075
Ausgangsleistung (W) 2.1 .6 2.25
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDB8.PDF (1237 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRI5.PDF (105 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRI4.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRI7.ZIP (311 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDK6.ZIP (150 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRI6.PDF (113 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRI3.PDF (126 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160-Q1Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP30165 Test Results 23.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos