PMP30189

PMP30189

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30189 basiert auf dem Synchron-Abwärtswandler LM5117 und liefert 24 V bei 11 A und ist bei 13,9 A gegen Überstrom geschützt. Die interne Vorspannung kann intern über einen internen Linearregler oder extern über BJT und Zenerdiode bereitgestellt werden, wodurch die Verlustleistung in LM5117 reduziert wird. Auch die Schaltfrequenz ist zwischen 100 kHz und 250 kHz wählbar. Ein externer Tracking-Eingang kann für Sequenzierung und Sanftanlauf-Tracking verwendet werden. Es verfügt auch über Ausgangsüberspannungsschutz mit Latch.

Merkmale
  • Synchroner Abwärtswandler mit hoher Leistung (264 W) und hohem Wirkungsgrad (98,4 % bei 27 Vin)
  • Präziser Schutz vor Überstrom und Überspannung am Ausgang
  • Auswählbarer Überstromschutz mit und ohne Latching
  • Tracking-Eingang + Schaltfrequenzauswahl
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30189.1
Vin (Min) (V) 27
Vin (Max) (V) 29
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 11
Ausgangsleistung (W) 264
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDV1.PDF (1202 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTJ3.PDF (315 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTJ2.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTJ5.ZIP (915 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE08.ZIP (52 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTJ4.PDF (783 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTJ1.PDF (194 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM2903V — Zweifach-Differenzialkomparator, Enhanced Voltage

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5117-Q1 — Synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade großer Vin-Bereich 5,5–65 V, mit analogem S

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18533Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP30189 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos