PMP30191

PMP30191

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isolierter optogeregelter 15-W-Flyback-Wandler mit mehreren Ausgängen. Die beiden Ausgänge von 28 V und 7 V tragen zur Spannungsregelung auf der Sekundärseite bei, während ein dritter Ausgang (14 V bei 100 mA) der Spannung auf der Primärseite zugeordnet ist. Dieses Wandlerdesign bietet eine geringe Standby-Leistung zwischen 45 mW und 61 mW und einen Wirkungsgrad bei Volllast von 88,8 % bis 89,6 %.

Merkmale
  • 89 % Spitzenwirkungsgrad und weniger als 61 mW Standby-Verlust
  • mehrere Ausgänge
    • 28 V/500 mA und 7 V/50 mA an der Sekundärspannung
    • 14 V/100 mA am Primärstrom
  • Geeignet für Vorspannungsversorgung in AC/DC-Wandlern mit Universalnetzanschluss und PFC-Boost
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30191.1 PMP30191.2 PMP30191.3
Vin (Min) (V) 120 120 120
Vin (Max) (V) 420 420 420
Vout (Nom) (V) 28 14 7
Iout (Max) (A) .5 .1 .05
Ausgangsleistung (W) 14 1.4 .35
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT108.PDF (2044 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZP3.PDF (237 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZP2.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZP5.ZIP (902 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG6.ZIP (609 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZP4.PDF (808 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZP1.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 15-W Opto-Regulated Multi-Output Flyback Converter Reference Design 09.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos