PMP30224

PMP30224

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30224 stellt 5,0 V bei 1,0 A kontinuierlich / 5,0 A Spitze und 1,8 V bei 0,075 A für den Klasse-D-Verstärker TAS2555 bereit. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 5,0 V und 38,0 V.

Merkmale
  • Kleine Größe
  • Kosteneffektiv
  • Hoher Wirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30224.1 PMP30224.2 PMP30224.3 PMP30224.4
Vin (Min) (V) 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 38 5 26 5
Vout (Nom) (V) 5 1.8 5 1.8
Iout (Max) (A) 5 .075 5 .075
Ausgangsleistung (W) 25 .135 25 .135
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD68.PDF (703 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQX0.PDF (133 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQW9.PDF (23 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQX2.ZIP (448 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDF4.ZIP (27 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQX1.PDF (153 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQW8.PDF (176 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54531 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 5 A, 570 kHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P — Kondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung
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
* Prüfbericht PMP30224 Test Results 16.05.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos