PMP30227

PMP30227

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine Stromversorgungslösung zur Erzeugung einer isolierten 15 V-Schiene mit einem maximalen Laststrom von 300 mA aus einer Eingangsspannung zwischen 8 V und 28 V. Es enthält außerdem einen optionalen Abwärtswandler auf der Sekundärseite, der eine 5 V-Schiene mit 200 mA Laststrom für einen Mikrocontroller bereitstellt.

Merkmale
  • Entwickelt und geprüft
  • Isoliert
  • Primärseitige Regelung, kein Optokoppler
  • Gute Lastausregelung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30227.1 PMP30227.2
Vin (Min) (V) 8 13
Vin (Max) (V) 28 17
Vout (Nom) (V) 15 5
Iout (Max) (A) .3 .2
Ausgangsleistung (W) 4.5 1
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie FlyBuck Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDF0.PDF (783 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRY2.PDF (57 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRY1.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRY4.ZIP (461 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO2.ZIP (24 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRY3.PDF (93 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRY0.PDF (98 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160-Q1 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62170-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP30227 Test Results 25.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos