PMP30232

PMP30232

Designdateien

Überblick

Das PMP30232-Referenzdesign akzeptiert einen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 18 V. Das Starten ist bereits ab einer Spannung von 5 V möglich und das Ablassen der Last bei Spannungen bis 36 V. Die Ausgangsspannung beträgt 12 V @ 2 A. Dieses Referenzdesign verwendet die SEPIC-Topologie als kostengünstige Alternative für Abwärts/Aufwärts-Schaltregler mit 4 Schaltern (für niedrigen Stromverbrauch).

Merkmale
  • Geringe Teileanzahl
  • Geringe Größe
  • Geeignet für den Automobilbereich
  • Das Referenzdesign ist gebaut und getestet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30232.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD69.PDF (1347 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQX5.PDF (101 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQX4.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQX7.ZIP (485 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDF5.ZIP (33 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQX6.PDF (261 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQX3.PDF (105 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6
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
* Prüfbericht PMP30232 Test Results 16.05.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos