PMP30276

PMP30276

Designdateien

Überblick

PMP30276 ist ein Referenzdesign für eine manipulationsgeschützte Stromversorgung, das einem externen Magnetfeld von 200 mT standhält. Die Frequenz- und Amplitudenmodulationsmodi sowie der Transformator wurden für den Schutz vor magnetischen Manipulationen zu Lasten des Wirkungsgrads optimiert. Das Design verwendet den Flyback-Controller UCC28740, um einen isolierten Ausgang mit 12 V bei 0,5 A (1,0 A Spitzenstrom) aus einem AC-Eingang (156 VAC–440 VAC) zu erzeugen. UCC28740 verwendet einen optischen Koppler, um den Ausgang zu regeln und das Einschwingverhalten zu verbessern.

Merkmale
  • Isolierter Ausgang
  • Valley-Switching
  • Gutes Einschwingverhalten
  • Integrierter 700-V-Anlaufschalter
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30276.1
Vin (Min) (V) 156
Vin (Max) (V) 440
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDX0.PDF (1588 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTU3.PDF (129 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTU2.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTU5.ZIP (794 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE31.ZIP (106 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTU4.PDF (138 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTU1.PDF (147 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP30276 Test Results 30.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos