PMP30281

PMP30281

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Offline-Flyback verwendet den Controller UCC28722, um zwei isolierte Ausgänge (5 V bei 400 mA, 24 V bei 300 mA) aus einem AC-Eingang (85 VAC–480 VAC) zu erzeugen. Der UCC28722 Ausgangsantrieb ist über eine Schnittstelle mit einem Bipolartransistor-Leistungsschalter verbunden, was ein effizienteres Design als bei typischen Designs ermöglicht. Die Valley-Switching-Technik reduziert Schaltverluste und hält den Wirkungsgrad hoch. Der Controller bietet Konstantspannungs- und Konstantstromregelung ohne Verwendung eines optischen Kopplers.

Merkmale
  • Eingang mit 180 V AC bis 264 V AC zu drei isolierten Ausgängen
  • Die primärseitige Regelung macht einen optischen Koppler überflüssig
  • Valley-Switching-Betrieb hält den Wirkungsgrad hoch
  • Dynamischer BJT-Antrieb ermöglicht kostengünstigeres Wandlerdesign
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30281.1 PMP30281.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 480 480
Vout (Nom) (V) 5 24
Iout (Max) (A) .4 .3
Ausgangsleistung (W) 2 7.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT047.PDF (8571 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRY19.PDF (211 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY18.PDF (31 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY21.ZIP (568 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF35.ZIP (146 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY20.PDF (261 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY17.PDF (143 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile
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
* Prüfbericht 85-VAC - 480-VAC Input, Multiple Output Flyback Reference Design 12.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos