PMP30301

PMP30301

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30301 basiert auf dem Synchron-Abwärtswandler LM5117 und liefert 12 V bei 6,5 A und ist bei 7,4 A gegen Überstrom geschützt. Die interne Vorspannung kann intern über einen internen Linearregler oder extern über BJT und Zenerdiode bereitgestellt werden, wodurch die Verlustleistung in LM5117-Q1 reduziert wird. Auch die Schaltfrequenz ist zwischen 100 kHz und 250 kHz wählbar. Ein externer Tracking-Eingang kann für Sequenzierung und Sanftanlauf-Tracking verwendet werden. Es verfügt auch über Ausgangsüberspannungsschutz mit Latch.

Merkmale
  • Hocheffizienter (96,8 % bei 27 Vin) Synchron-Abwärtswandler
  • Präziser Schutz vor Überstrom und Überspannung am Ausgang
  • Auswählbarer Überstromschutz mit und ohne Latching
  • Tracking-Eingang + Schaltfrequenzauswahl
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30301.1
Vin (Min) (V) 27
Vin (Max) (V) 29
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6.5
Ausgangsleistung (W) 78
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDX7.PDF (1286 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTY8.PDF (347 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTY7.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTZ0.ZIP (909 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE40.ZIP (55 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTY9.PDF (816 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTY6.PDF (183 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM2903V — Zweifach-Differenzialkomparator, Enhanced Voltage

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5117-Q1 — Synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade großer Vin-Bereich 5,5–65 V, mit analogem S

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18533Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP30301 Test Results 01.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos