PMP30336

Referenzdesign für isolierten 3-W-Bias-Regler für den Automobilbereich (Flyback-Topologie)

PMP30336

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eignet sich für einen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 18 V und kann Überspannungen bis zu 40 V bewältigen. Die isolierte Ausgangsspannung beträgt 12 V mit 250 mA maximalem Ausgangsstrom.  Dieses Referenzdesign benötigt keinen Optoisolator aufgrund primärseitiger Regelung und daher keine Alterungsprobleme des Optoisolators.

Merkmale
  • Kostengünstig dank Aufwärtsregler TPS40210
  • Zusätzliche Unterspannungssperre verhindert hohe Eingangsströme
  • Kleiner Transformator aufgrund diskontinuierlichen Modus
  • Feines Dynamikverhalten
  • Aufgrund des geringen Temperaturanstiegs gut geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen
  • Das Referenzdesign ist gebaut und getestet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30336.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .25
Ausgangsleistung (W) 3
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDW7.PDF (1234 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTS8.PDF (86 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTS7.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTT0.ZIP (544 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE27.ZIP (28 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTS9.PDF (421 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTS6.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210-Q1Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP30336 Test Results 29.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos