PMP30338

PMP30338

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt die Systemimplementierung eines USB-Typ-C-Ladegeräts mit zwei Ports. Das Design umfasst Eingangsverpolungsschutz, Eingangsfilterung und zwei einzelne USB-Typ-C-Ladeschaltungen, die jeweils bis zu 3,0 A liefern können. Die Schaltung wurde platzoptimiert und passt nun auf eine Leiterplattenfläche von 38 mm x 41 mm (ohne Steckverbinder), um die aktuellen Anforderungen im Automobilbereich zu erfüllen. Ein sehr guter Wirkungsgrad sorgt dafür, dass der maximale Temperaturanstieg nur 45,5 K beträgt.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad für geringe Verlustleistung in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen
  • Kleiner Formfaktor, der in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen passt
  • Verwendet intelligenten Diodencontroller für den Verpolungsschutz
  • Mit Eingangsfilter zum Minimieren der reflektierten Welligkeit am Eingang der beiden Wandler
  • Enthält die Statikkompensation der Ausgangsspannung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30338.1 PMP30338.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 15 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT083.PDF (9324 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYU5.PDF (137 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYU4.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYU7.ZIP (1221 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF95.ZIP (51 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYU6.PDF (592 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYU3.PDF (153 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25830-Q1 — USB Type-C®- und SDP/CDP-Ladeport-Wandler mit Kurzschluss-/BATT-Schutz und Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25830A-Q1 — Ladeport-Wandler für USB Type-C® und SDP/CDP mit MFi-Funktionalität und Schutz gegen Batteriekurzsch

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25832-Q1 — Ladeport-Wandler, USB Type-C und SDP/CDP, mit Kabelkompensation
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
* Prüfbericht Automotive dual port USB Type-C reference design (2x 15 W) 28.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos