PMP30352

Referenzdesign für Vorregler für LED-Scheinwerfertreiber im Automobilbereich

PMP30352

Designdateien

Überblick

Dieses Vorregler-Referenzdesign liefert bis zu 45 W Ausgangsleistung für LED-Scheinwerfertreiber in der Automobilindustrie. Für einen nominalen Eingangsspannungsbereich von 9,0 V bis 16,0 V liefert das Design eine Ausgangsspannung von 45,0 V bei einem maximalen Laststrom von 1,0 A. Das Netzteil ist für einen Eingangsspannungsbereich von 5,0 V bis 24,0 V betriebsfähig. Eine optionale externe Dithering-Funktion ist ebenfalls verfügbar.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad für geringe Verlustleistung in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen
  • Geringstmöglicher Platzbedarf für einseitige Platzierung in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen
  • Gutes Lasteinschwingverhalten, was zu einer geringen Abweichung der Ausgangsspannung führt
  • Optionale externe Dithering-Funktionalität
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30352.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 45
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 45
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT058.PDF (1012 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYD4.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYD3.PDF (23 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYD6.ZIP (443 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF60.ZIP (27 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYD5.PDF (141 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYD2.PDF (104 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210-Q1Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Pre-Regulator Reference Design for Automotive LED-Headlamp Drivers 21.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos