PMP30373

PMP30373

Designdateien

Überblick

Dieses Schaltkreis-Referenzdesign wird in der Cuk-Topologie aufgezeigt. Die Ausgangsspannung beträgt –12 V / –15 V. Der Ausgangsstrom von 200 mA ist über einen Eingangsspannungsbereich von 10 V bis 60 V möglich (auch bei einer niedrigen Eingangsspannung von 6 V 140 mA Ausgangsstrom ist möglich).  Das perfekte Schaltverhalten der Schaltung führt zu niedrigsten Strahlungsemissionen.

Merkmale
  • Kostengünstig (LM5001, TLV271)
  • Für Audio geeignet
  • Trotz Cuk-Topologie hervorragendes dynamisches Verhalten
  • Niedrigste Welligkeit am Eingang und Ausgang
  • Das Einschwingverhalten bei einem Lastsprung von 50 % beträgt nur 1 %
  • Das Schaltkreis-Referenzdesign ist gebaut und getestet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30373.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 2.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDV8.PDF (1304 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTM3.PDF (66 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTM2.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTM5.ZIP (421 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE13.ZIP (23 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTM4.PDF (316 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTM1.PDF (84 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5001 — Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz
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
* Prüfbericht PMP30373 Test Results 17.11.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP30781 — Referenzdesign für winzige 2-W-Bias-Stromversorgung für die Automobilindustrie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos