PMP30439

PMP30439

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Low-Side-Abwärtswandler (die Ausgangsspannung bezieht sich auf den positiven DC-Eingang (+Vin-Knoten), nicht auf den GND-Knoten). Der Controller treibt einen LED-Strang bis zu 180 V mit 200 mA Konstantstrom an. Die Low-Side-Abwärts-Topologie vereinfacht den Schaltplan dank der direkten Ansteuerung des FET, ohne dass ein Highside-Treiber erforderlich ist.

Merkmale
  • Einfacher Low-Side-Abwärts-, Hochspannungswandler
  • Konstantstromregelung mit PWM-Dimmung
  • Hoher Wandlungswirkungsgrad und sehr kompaktes Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30439.1
Vin (Min) (V) 230
Vin (Max) (V) 230
Vout (Nom) (V) 180
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Upside Down
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT100.PDF (859 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZG8.PDF (76 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZG7.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZH0.ZIP (282 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFE8.ZIP (172 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZG9.PDF (328 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZG6.PDF (85 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Beleuchtungstreiber

LM3445 — Dimmbarer Triac-Offline-LED-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 230 V in to 180 V out at 200 mA Constant-Current LED Driver Reference Design 03.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos