PMP30440

PMP30440

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erweitert den Eingangsspannungsbereich von Niederspannungs-Push-Pull-Controllern durch Verwendung externer Kaskoden-FETs. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 12 V (+/-10 %) oder 24 V (+/-10 %), mit einer Ausgangsleistung von 1,2 W. Die Ausgangsspannung kann entsprechend einer Liste von vier Transformatoren aus zwei Werten, 12 V und 5 V, ausgewählt werden.

Merkmale
  • Kostengünstige Lösung mit Hochspannungsisolierung und geringem Rauschen
  • Keine Regelkreiskompensation (offener Regelkreis)
  • Typische Anwendung: Isolierte Gate-Treiber-Stromversorgung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30440.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 26.4
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Push Pull
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT043.PDF (725 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXV9.PDF (201 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXV8.PDF (150 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXW1.ZIP (320 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF22.ZIP (19 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXW0.PDF (368 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXV7.PDF (92 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 24 Vin to 12 Vout @ 100mA Isolated Push-Pull Reference Design With Cascode FETs 04.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos