PMP30446

Spitzenwirkungsgrad bei 99 %, 585-W-Hochspannungs-Abwärtswandler-Referenzdesign mit Standard-Si-MOSF

PMP30446

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wandelt eine DC-Eingangsquelle im Bereich von 450 V bis 780 V in nicht isolierte 390-V-Spannung bei 1,5 A um. Dies ist eine alternative Lösung zu SiC-FET- und SiC-Dioden-Abwärtswandlern, da die tatsächliche Leistungsstufe nur Standard-Siliziumkomponenten verwendet. Zur Verwendung von Bausteinen mit einer Nennspannung von 600 V wurde die Eingangsquelle so aufgeteilt, dass sich zwei identische Abwärtsstufen im Mittelpunkt befinden. Ein einfach gekoppelter Induktor (1:1) gleicht den Mittelpunkt automatisch aus. Zwei kleine serielle Induktoren begrenzen den Strom in jeder Abzweigung bei Unsymmetrie der Spannung und kleinen Schwankungen der Gate-Treiber-Verzögerungszeit der beiden FETs. Der Wandler minimiert die Schaltverluste aufgrund des CRM-Modus (kritischer Leitungsmodus) und erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 99 % bei 450 V Eingangsspannung und Volllast.

Merkmale
  • Gesamtwirkungsgrad von 98 % bei Volllast mit 99 % Spitzenwirkungsgrad
  • Siliziumkomponenten zur Senkung der Materialkosten nicht auf Basis von SiC
  • Aufgrund des sehr hohen Wirkungsgrads ist kein Kühlkörper erforderlich
  • Selbstausgleichender Mittelpunkt dank gekoppelter Induktivität
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30446.1
Vin (Min) (V) 450
Vin (Max) (V) 780
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 585
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT177.PDF (1104 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM561.PDF (347 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM560.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM563.ZIP (1016 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFU1.ZIP (117 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM562.PDF (1412 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM559.PDF (346 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28051Übergangsmodus PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105 

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28710Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21220A4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 24.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos