PMP30464

PMP30464

Designdateien

Überblick

Hierbei handelt es sich um ein Referenzdesign für duale, verschachtelte Abwärtswandler, das einen Eingangsspannungsbereich von 17,0 V bis 60,0 V abdeckt. Die Ausgangsspannung beträgt 12,0 V bei einem maximalen Laststrom von 15,0 A. Das Design wurde platzoptimiert und unterstützt einen durchschnittlichen Laststrom von 8,0 A.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad für geringe Verlustleistung in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen
  • Mit Zweiphasen-Architektur und 3x3 MOSFETs für geringen Platzbedarf
  • Sehr gutes Lasteinschwingverhalten, was zu einer geringen Abweichung der Ausgangsspannung führt
  • Enge Ausgangsspannungsregelung über einen großen Laststrombereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30464.1
Vin (Min) (V) 17
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 180
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT035.PDF (5884 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXL2.PDF (117 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXL1.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXL4.ZIP (551 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF00.ZIP (66 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXL3.PDF (492 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXL0.PDF (138 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5119 — Zweifacher Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 5,5–65 V
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
* Prüfbericht 96-W/180-W Peak Dual Interleaved Buck Converter Reference Design 05.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos