PMP30465

PMP30465

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen SEPIC-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich, der eine kontinuierliche Ausgangsleistung von bis zu 30 W unter Verwendung einer kostengünstigen, diskreten Anlaufschaltung bietet. Diese ermöglicht eine Versorgung mit bis zu 80 V Eingangsspannung. Eine weitere diskrete UVLO-Schaltung verhindert hohe Eingangsströme bei niedriger Eingangsspannung, sodass die Stromversorgung einen Eingangsbereich von 1:8 verarbeiten kann. Der interne Treiber des Controllers wird durch eine kleine externe Push-Pull-Stufe unter Verwendung von Bipolartransistoren verstärkt. Dadurch kann er mit einem ab Lager gekoppelten Induktor verwendet werden, was zu einer geringeren Menge und Belastung der fliegenden Kondensatoren führt. Außerdem ist kein zusätzliches RC-Dämpfungsnetzwerk erforderlich. 

Merkmale
  • Externe Push-Pull-Stufe sorgt für höheres Vermögen von Treibersenke/-quelle
  • Kapazitätskette mit niedriger Impedanz am Ausgang reduziert Welligkeit und Rauschen
  • Schaltrauschen an FET und Gleichrichter durch technische Maßnahmen reduziert
  • Durch Hinzufügen mehrerer diskreter Funktionen zu TPS40210 entsteht eine kostengünstige Lösung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30465.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 80
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT065.PDF (3521 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYS2.PDF (89 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYS1.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYS4.ZIP (557 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF91.ZIP (28 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYS3.PDF (556 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYS0.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V
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
* Prüfbericht 30-W SEPIC reference design with extended input voltage range 23.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos