PMP30473

Referenzdesign für äußerst rauscharme Zusatzstromversorgung mit zwei Ausgängen

PMP30473

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen invertierenden Abwärts-/Aufwärtswandler mit 2 x 1 W. Die beiden Ausgangsspannungen (+5 V und – 5 V) werden durch einen einzigen Silizium-Abwärtswandler (TPS57160-Q1) erzeugt. Nachregler (und Nachfilter) gewährleisten welligkeitsfreie Ausgangsspannungen. Der Eingangsspannungsbereich deckt Automobil- und Industrieanwendungen ab. 

Merkmale
  • Der Eingangsfilter gewährleistet niedrigste reflektierte Welligkeit
  • Die Leistungsstufe hält Überspannungen bis zu 42 V stand
  • Die Schaltung toleriert Absenkung auf bis zu 4 V.
  • Der Temperaturanstieg beträgt weniger als 20 K bei Volllast und bei der Nenneingangsspannung für die Automobilindustrie
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30473.1 PMP30473.2
Vin (Min) (V) 4 4
Vin (Max) (V) 42 42
Vout (Nom) (V) 5 -5
Iout (Max) (A) .2 .2
Ausgangsleistung (W) 1 1
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT022.PDF (3383 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM221.PDF (95 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM220.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM223.ZIP (578 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFN0.ZIP (23 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM222.PDF (421 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM219.PDF (101 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS723-Q1Einstellbarer negativer 200-mA-Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie, mit Aktivieru

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS57160-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Lowest Noise Auxiliary Dual Output Power Supply Reference Design 26.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos