PMP30491

PMP30491

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen 12-V-Vorregler für mehrere Automobilanwendungen mit einer Leistung von bis zu 36 W. Die verwendete SEPIC-Topologie ermöglicht das Erhöhen und Verringern der Eingangsspannung, sodass ein Absenken der Spannung auf 5 V unterstützt wird; der Controller LM5122 selbst ermöglicht ein Absenken der Spannung auf 3 V bei reduzierter Leistungsstufe.  Aufgrund der kontinuierlichen Ströme am Eingang jeder SEPIC-Topologie ist die reflektierte Welligkeit gering, was bedeutet, dass leitungsgeführte Emissionen nur durch die Verwendung einer intelligenten Topologie reduziert werden. Für noch niedrigere EMI-Werte kann das Design im erzwungenen PWM-Modus betrieben werden. Für den besten Wirkungsgrad bei geringer Last kann eine echte Diodenemulation über einen Jumper ausgewählt werden.  Die synchrone Gleichrichtung führt zu einem Wirkungsgrad von mehr als 93 % bei Volllast und einem ausgezeichneten thermischen Verhalten – durch Verwendung eines generischen, ab Lager lieferbaren Doppelinduktors.

 

Merkmale
  • Hoher Volllastwirkungsgrad von mehr als 93 % durch synchrone Gleichrichtung erreicht
  • Vollständiger Eingangsbereich von 5 V beim Anlassen bis zu 36 V beim Lastabwurf in der Automobilindustrie
  • Kostengünstiges Design mit nur zwei Treibern / zwei FETs im Vergleich zur Abwärts-/Aufwärts-Topologie mit vier-Schaltern
  • Rauscharmes Design – ausgezeichnet über das gesamte EMI-Verhalten
  • Unterstützt den festen PWM-Modus bei einer Schaltfrequenz von 200 kHz oder echte Diodenemulation
  • Einschwingverhalten < 2 % bei 50 % Laständerung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30491.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT028.PDF (1028 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXW4.PDF (110 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXW3.PDF (158 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXW6.ZIP (484 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF23.ZIP (32 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXW5.PDF (599 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXW2.PDF (109 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6
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
* Prüfbericht Tiny SEPIC Reference Design With 12-V/ 2.5-A Output 07.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos