PMP30522

Referenzdesign für einstufigen LLC-Resonanzwandler mit 110 VAC bis 38 V bei 2 A.

PMP30522

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen Halbbrücken-LLC-Resonanzwandler, der in der Regel mit einem PFC-Frontend kombiniert wird. Er arbeitet mit einer direkten Netzversorgung (100 V AC–127 V AC) und liefert 38 V bei 2 A. Die Burst-Modus-Funktion hält die Kurve flach in einem Bereich von 86 %–94 %, wenn die Last zwischen 1 % und 100 % variiert.

Merkmale
  • Kompakter und hocheffizienter isolierter 75-W-Wandler mit synchroner Gleichrichtung
  • Integriert primärseitige HV-Gate-Treiber; kein externer Gate-Treiber-Transformator erforderlich
  • Erfüllt die strengsten globalen Effizienzstandards mit einem Wirkungsgrad > 93 %, von 10 % bis Volllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30522.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 127
Vout (Nom) (V) 38
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 76
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT101.PDF (1176 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZI8.PDF (290 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZI7.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZJ0.ZIP (873 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFF3.ZIP (95 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZI9.PDF (537 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZI6.PDF (231 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256302LLC-Resonanzcontroller mit Hochspannungsanlauf für geringen Standby-Stromverbrauch

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 110 VAC to 38 V at 2 A Single Stage LLC Resonant Converter Reference Design 12.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos