PMP30523

PMP30523

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein winziges Referenzdesign für eine 3-W-Hilfsstromversorgung, das vier Ausgänge ansteuert – zwei davon isoliert, um bestimmte Treiber mit Strom zu versorgen.  Der breite Eingangsbereich reicht von 6 V bis 60 V, also 1:10 – hier wird ein diskreter LDO benötigt, um die BIAS-Spannung für Controller LM51551 zu erweitern. Um niedrigste EMI-Werte zu erzielen, wird eine SEPIC-Topologie verwendet, die geringe reflektierte Welligkeit gewährleistet und HF-Überschwingen am Schaltknoten vermeidet. Der Regelkreis ist auf der Primärseite geschlossen, um zusätzliche Kosten für Optoisolatoren zu sparen. Die zweifache Rückkopplung ermöglicht jede gewichtete Rückkopplung zwischen 3,3-V- und 11-V-Ausgängen.

Merkmale
  • Vier Ausgänge, zwei davon isoliert 1000 VAC
  • Da eine primärseitige Regelung verwendet wird, ist kein Optoisolator nötig.
  • Der Wandler arbeitet im Discontinuous Conduction Mode (DCM), um die Verwendung eines kleinen Transformators und eine angemessene dynamische Leistung zu ermöglichen.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30523.1 PMP30523.2 PMP30523.3 PMP30523.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 60 60 60 60
Vout (Nom) (V) 3.3 11 11 11
Iout (Max) (A) .3 .1 .05 .05
Ausgangsleistung (W) .99 1.1 .55 .55
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Sepic- DCM Sepic- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT044.PDF (2326 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXZ9.PDF (113 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXZ8.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY01.ZIP (577 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF30.ZIP (32 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY00.PDF (620 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXZ7.PDF (126 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Wide Input Range 3-W Power Reference Design With Four Outputs 10.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos