PMP30524

Isoliertes 24-W-Flyback-Referenzdesign für Industrie- und Automobilanwendungen

PMP30524

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet funktionale Isolierung von 500 Vrms durch einfache Verwendung eines ab Lager lieferbaren Doppelinduktors. Insgesamt wird das Design durch minimale Kosten mit TPS40210 und dem Hinzufügen eines diskreten UVLO angetrieben. Außerdem übertrifft der Eingangsbereich von 1:6 den Industriestandard um 7 V bis 42 V, was dieses Referenzdesign ideal für verschiedene Anwendungen macht.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad von nahezu 90 % bei Verwendung einer kostengünstigen Doppelinduktivität für allgemeine Zwecke
  • Eine enge Leitungsregelung führt zu einer geringen Abweichung der Ausgangsspannung über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Das Einschwingverhalten unterstützt gepulste Lasten mit einer Ausgangsspannungsabweichung von nur 1 % bei einer Laständerung von 50 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30524.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync^Flyback- Transition Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT057.PDF (2741 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYB4.PDF (104 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYB3.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYB6.ZIP (585 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF56.ZIP (27 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYB5.PDF (476 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYB2.PDF (112 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Isolated 24-W Flyback Ref Design for Industrial and Automotive Applications 20.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos