PMP30545

PMP30545

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Offline-Flyback verwendet den Controller UCC28742, um einen nicht isolierten Ausgang (15 V bei 130 mA) und einen isolierten Ausgang (24 V bei 830 mA) aus einem AC-Eingang (90 VAC–265 VAC) zu erzeugen. Der UCC28742 bietet eine kostengünstige und präzise Konstantspannungs- und Konstantstromregelung. Die Valley-Switching-Technik reduziert Schaltverluste und hält den Wirkungsgrad hoch.

Merkmale
  • Universaleingang ermöglicht den Betrieb weltweit
  • Frequenz-Dithering zur Vereinfachung der EMI-Konformität
  • Valley-Switching-Betrieb hält den Wirkungsgrad hoch
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30545.1 PMP30545.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 15
Iout (Max) (A) .83 .13
Ausgangsleistung (W) 19.92 1.95
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT045.PDF (1565 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRY04.PDF (155 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY03.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY06.ZIP (953 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF31.ZIP (158 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY05.PDF (173 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY02.PDF (155 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 90-VAC - 265-VAC Input, Non-Isolated Flyback Ref Design With Multiple Output 11.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos