PMP30549

Hocheffizientes Referenzdesign für synchrone Abwärts-/Aufwärtswandler. 32 V/3 A und 4 Schaltern

PMP30549

Designdateien

Überblick

Dieses Telekommunikations-Referenzdesign verfügt über einen hocheffektiven 100-W-Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern. Der Wandler ermöglicht die Ansteuerung eines HF-LDMOS mit 32 V aus einem breiten Eingangsbereich von 17 V bis 57 V mit einem Spitzenwirkungsgrad von mehr als 98 %. Es wurde ein Eingangsfilter implementiert, um leitungsgeführte Emissionen zur Quelle zu reduzieren. Darüber hinaus können über einen Jumper eine Frequenzspreizungs-Funktion und/oder ein fester PWM-Modus aktiviert werden. Schließlich kann die Schaltfrequenz durch einen Ofenoszillator der Basisstation (30,72 MHz/128 = 240 kHz) synchronisiert werden, um die Leistung der Funkfrequenz zu verbessern.

Merkmale
  • Der höchste Wirkungsgrad von bis zu 98,7 % durch Synchrongleichrichtung in beiden Betriebsarten
  • Eine Abwärts-/Aufwärts-Topologie mit 4 Schaltern unterstützt die Aufwärts- und Abwärtswandlung mit einem einzigen Induktor
  • Einschwingverhalten von mehr als 2 % bei 50 % Laständerung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30549.1
Vin (Min) (V) 17
Vin (Max) (V) 52
Vout (Nom) (V) 32
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 96
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT056.PDF (1828 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRY99.PDF (208 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY98.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYA1.ZIP (213 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF53.ZIP (159 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYA0.PDF (1387 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY97.PDF (199 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5176Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich bis 55 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht High Efficient 32-V / 3-A Synchronous 4-Switch Buck-Boost Reference Design 19.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos