PMP30555

PMP30555

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isolierter Open-Loop-Push-Pull mit „Kaskoden“-FETs, der seine typische Anwendung in isolierten Gate-Treiber-Stromversorgungen findet. Die Kaskodenverbindung erweitert den Eingangsspannungsbereich von SN6505B auf 5 V bis 24 V und zwei Ausgänge liefern 15 V bei 120 mA und 5 V bei 350 mA. Der 2-mm-Transformator macht die Lösung ultradünn.

Merkmale
  • Rauscharme Hochspannungsisolierung
  • Keine Regelkreiskompensation (offener Regelkreis)
  • Geeignet für Anwendungen mit mehreren Ausgängen
  • Keine Induktivität auf der Sekundärseite
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30555.1 PMP30555.2
Vin (Min) (V) 21.6 21.6
Vin (Max) (V) 26.4 26.4
Vout (Nom) (V) 5 15
Iout (Max) (A) .35 .12
Ausgangsleistung (W) 1.75 1.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Forward- Push Pull Forward- Push Pull
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT106.PDF (1604 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZN8.PDF (604 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZN7.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZO0.ZIP (362 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG3.ZIP (20 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZN9.PDF (325 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZN6.PDF (87 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 3.5-W Isolated Push-Pull Reference Design for Auxiliary Power Supply 06.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos