PMP30600-TL

PMP30600-TL

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen synchronen 50-W-Abwärtswandler zur Versorgung von Lasten im Automobilbereich. Der IC ist ein LM5146–Q1 im Festfrequenzbetrieb bei 250 kHz, um einen rauscharmen Betrieb zu gewährleisten. Dieser IC (LM5146-Q1) wurde für die Automobilindustrie entwickelt und kann Load Dumps in Lkw-Anwendungen verarbeiten.  Eine Widerstands-Kondensator(RC)-Snubber (Entlastungsschaltung) dämpft Rauschen im HF-Band, um Strahlungsemissionen zu reduzieren. Um die EMI des Systems zu reduzieren, ist das Design entweder für die Synchronisierung anderer Wandler (Ausgang) oder für die externe Synchronisierung (Eingang) vorbereitet. 

Merkmale
  • Die Leistungsstufe hält Überspannungen von bis zu 36 V (Spitze) stand
  • Wirkungsgrad über 93 % über einen Ausgangsstrombereich von 3 A bis 10 A (bei 14 V Eingangsspannung)
  • Eine enge Lastregelung führt zu einer geringen Abweichung (3 mV) der Ausgangsspannung über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Ein Eingangsfilter zur Minimierung leitungsgeführter Emissionen ist enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30600-TL.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 50
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT135.PDF (2621 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM183.PDF (106 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM182.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM184.ZIP (560 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFL1.ZIP (63 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM125.PDF (863 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM181.PDF (113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5146-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V
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
* Prüfbericht 10-A Automotive Pre-Regulator Reference Design With Extended Input Voltage Range 20.09.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP30600-AH — Referenzdesign für 20-A-Vorregler für den Automobilbereich PMP30600-AL — Referenzdesign für 10-A-Vorregler für den Automobilbereich PMP30600-TH — Referenzdesign für 20-A-Vorregler für Lastkraftwagen mit erweitertem Eingangsspannungsbereich

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos