PMP30602

PMP30602

Designdateien

Überblick

Dieses winzige Referenzdesign liefert eine Ausgangsspannung von – 60 V aus einer Eingangsspannung von etwa 5 V. Sie wird typischerweise von einem Vorregler für Automobilanwendungen erzeugt. LM5001-Q1 ist der Regler, TLV271-Q1 wandelt die negative Ausgangsspannung in einen positiven Feedback-Eingang des LM5001 um.  Im Allgemeinen wird dieser Wandler als Hilfsversorgung für LiDAR-Anwendungen verwendet.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad 75 % trotz großem Tastverhältnis, Gesamtverlustleistung von < 500 mW
  • Gutes thermisches Verhältnis: Temperaturanstieg unter +20 K bei Volllast
  • Lastausregelung unter 30 mV bedeutet weniger als 0,05 %
  • Ausgangswelligkeit um 200 mVpp
  • Geringe reflektierte Welligkeit (= leitungsgeführte Emissionen) nach Cuk-Topologie (= invertierender SEPIC)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30602.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) -60
Iout (Max) (A) .02
Ausgangsleistung (W) 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT092.PDF (1543 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZ67.PDF (71 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ66.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ69.ZIP (369 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFC1.ZIP (19 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ68.PDF (327 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ65.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5001-Q1 — 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht Tiny -60 V cuk reference design for automotive applications 04.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos