PMP30603

Referenzdesign für invertierende -60-V-Abwärts-/Aufwärtswandler

PMP30603

Designdateien

Überblick

Dieses winzige Referenzdesign liefert eine Ausgangsspannung von –60 V aus einer Eingangsspannung von etwa 5 V, die üblicherweise von einem Vorregler für Automobilanwendungen erzeugt wird. Der Controller in diesem Schaltkreis ist LM5161-Q1 und stellt zwei interne MOSFETs bereit. Allgemein wird dieser Wandler als Hilfsversorgung für LiDAR-Anwendungen verwendet. 

Merkmale
  • Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu 40 mA Spitzenwert für gepulste Anwendungen
  • Temperaturanstieg unter +30 K bei Volllast
  • Lastausregelung von 30 mV sorgt für eine Ausgangsspannungsabweichung von nur 0,05 %
  • Kein Überschwingen der Schalterknoten und daher niedrige Strahlungsemissionen
  • Ausgangsspannungswelligkeit nur etwa 100 mVpp zur Versorgung empfindlicher Last
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30603.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) -60
Iout (Max) (A) .02
Ausgangsleistung (W) 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT091.PDF (979 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZ62.PDF (61 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ61.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ64.ZIP (322 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFC0.ZIP (18 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ63.PDF (298 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ60.PDF (81 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5161-Q1Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht -60 V Inverting buck-boost reference design 04.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos