PMP30605

PMP30605

Designdateien

Überblick

Konstantspannungs-/Konstantstromnetzteile erzeugen 12 V bei 1 A Ausgangsstrom, bei 80 % durchschnittlichem Wirkungsgrad, mit mehr als 75 % Wirkungsgrad bei 10 % Last und weniger als 30 mW (bei 230 V AC) Leerlaufleistung. Das Design verfügt über eine primärseitige Regelung (PSR) und einen integrierten 700-V-FET. Mit einer geringen Anzahl von Komponenten kann dieses Referenzdesign als Universal-Stromversorgung verwendet werden.

Merkmale
  • 80 % durchschnittlicher Wirkungsgrad, mit einem Wirkungsgrad von mehr als 75 % bei 10 % Last, ergibt CoC- und DoE-konforme Stromversorgungen
  • 700-V-FET und primärseitige Regelung (PSR) integriert: kein externer FET oder Optokoppler erforderlich
  • Intelligentes Energiemanagement ermöglicht eine Standby-Leistungsaufnahme von < 30 mW
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30605.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT078.PDF (1397 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYQ7.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYQ6.PDF (149 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYQ9.ZIP (523 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF87.ZIP (28 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYQ8.PDF (156 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYQ5.PDF (63 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung
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
* Prüfbericht Universal input to 12 V at 1-A isolated flyback reference design 16.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos