PMP30629

PMP30629

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt zwei isolierte Spannungen von einer 24-V-DC-Eingangsversorgung bereit. Mithilfe von Nullohm-Widerständen können die beiden unabhängigen Ausgänge als +15 V und +4 V oder +15 V und –4 V mit gemeinsamer Masse und einer Gesamtleistung von 2,5 W konfiguriert werden. Die Integration eines primärseitigen Schalters mit 100 V Nennspannung in Verbindung mit dem Wegfall einer Hilfswicklung im Transformator ermöglicht eine kompakte Lösung.

Merkmale
  • Hochspannungsisolierung
  • Kein Optokoppler erforderlich (PSR)
  • Konfigurierbar für Anwendungen mit einem oder mehreren Ausgängen
  • Mehrere Transformatoren für verschiedene Vin-/Vout-Bereiche erhältlich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30629.1 PMP30629.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 15 -4
Iout (Max) (A) .13 .13
Ausgangsleistung (W) 1.95 .52
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT167.PDF (1546 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM509.PDF (123 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM508.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM511.ZIP (691 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFT0.ZIP (55 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM510.PDF (497 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM507.PDF (147 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180 — No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 1,5 A
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
* Prüfbericht Isolated 2.5-W SiC & IGBT Gate-Drive Reference Design With Integrated Switch PSR 25.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos