PMP30666

PMP30666

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen Abwärtswandler mit einstellbarer Ausgangsspannung unter Verwendung des TLV62569. Die Spannung kann mit einem PWM-Signal eingestellt werden, das eine Ausgangsspannung von 2,5 V bis 4,3 V skaliert. Die Anpassung der Ausgangsspannung wird in diesem Referenzdesign mit einem PWM-Signal bei einer Frequenz von 20 kHz und einer maximalen Taktfrequenz von 10 MHz erreicht.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • Einstellbare PWM-Ausgangsspannung
  • Wirkungsgrad > 90 %
  • Schaltfrequenz von 1,5MHz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30666.1 PMP30666.2
Vin (Min) (V) 5 5
Vin (Max) (V) 5 5
Vout (Nom) (V) 2.5 4.3
Iout (Max) (A) 1.5 1.5
Ausgangsleistung (W) 3.75 6.45
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT111.PDF (3258 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZS2.PDF (75 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZS1.PDF (284 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZS4.ZIP (494 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFH2.ZIP (1466 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZS3.PDF (287 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZS0.PDF (128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV62569 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 2 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LI — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T04 — INVERTER-Gate/Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung
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
* Prüfbericht PWM Output Voltage Scaling Reference Design for Enterprise Systems 23.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos