PMP30676

Referenzdesign für nicht synchrone SEPIC-Vorregler, 24 W für Telematiksteuergeräte von Automobilen

PMP30676

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für einen Vorregler im Automobilbereich zeigt einen nicht synchronen Eintakt-Primärinduktor-Wandler (single-ended primary-inductor converter, SEPIC), der einen Eingangsspannungsbereich von 6,0 V bis 36 V abdeckt. Die Ausgangsspannung beträgt 12,0 V bei einem maximalen Laststrom von 2,0 A. Das Design kann bis zu einer Eingangsspannung von 4,5 V betrieben werden und unterstützt somit Anlassvorgänge in der Automobilindustrie.

Merkmale
  • Der Wandler kann die Eingangsspannung erhöhen und verringern
  • Kostengünstige Topologie, mit nur zwei Halbleiterbausteinen in der Leistungsstufe
  • Möglicher Betrieb bis 4,5 V für das Anlassen des Fahrzeugs
  • Niedrige Eingangsspannungswelligkeit führt zu besserer EMV
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30676.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT110.PDF (1554 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZQ8.PDF (83 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZQ7.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZR0.ZIP (628 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZQ6.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 24-W Nonsynchronous SEPIC Pre-Regulator Reference Design 21.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos