PMP30691

Referenzdesign für 8-W-primärseitig geregeltes Flyback mit Mehrfachausgangsschienen für den Automobi

PMP30691

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine isolierte Stromversorgung für die Automobilindustrie, die direkt an die Batterie angeschlossen werden kann und hauptsächlich auf die Versorgung von Gate-Treibern in HEV/EV-Anwendungen ausgerichtet ist. Der Baustein liefert bis zu 8 W Ausgangsleistung und bietet eine kompakte Lösung von 50,4 mm x 21,7 mm. Der Transformator für die Flyback-Topologie serienmäßig erhältlich.

Merkmale
  • Isolierter, energieeffizienter Ausgang
  • Ausgangsstromschienen, bestehend aus 15 V bei 200 mA und 5 V bei 500 mA
  • Kleine Lösungsgröße von 50,4 mm x 21,7 mm
  • EMI-freundlich, da ein Eingangsfilter enthalten ist
  • Kostengünstige Lösung, da ein handelsüblicher Transformator verwendet wird
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30691.1 PMP30691.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 8.5 15
Iout (Max) (A) .5 .2
Ausgangsleistung (W) 4.25 3
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT157.PDF (2639 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM432.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM431.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM434.ZIP (693 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFR4.ZIP (435 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM433.PDF (579 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM430.PDF (173 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Automotive 8-W Primary Side Regulated Flyback Reference Design 27.01.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos