PMP30693

PMP30693

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt während einer Stromunterbrechung automatisch eine Stützspannung bereit. Es verwaltet das Laden von Superkondensatoren und bietet Verpolungsschutz. Der maximale Ladestrom und die maximale Ladespannung des Superkondensators können angepasst werden. Wenn die Eingangsspannung ausfällt, übernimmt ein Abwärts-/Aufwärtswandler (TPS63802) und erzeugt eine konstante Stützspannung. Kapazität und Spannung des Superkondensators definieren die Energie, die für das Backup zur Verfügung steht. Der PMP30693 stellt länger als 100 s einen stabilen Backup-Ausgang von 3,7 V bei 300 mA bereit, bis die Ausgangsspannung abfällt.

Merkmale
  • Nahtloser Übergang zwischen Netzstrom und Backup-Betrieb
  • Aktiver Zellenausgleich
  • Einstellbare Eingangsstrombegrenzung
  • Komplettes getestetes Design mit verfügbaren Designdateien und Testbericht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30693.1
Vin (Min) (V) 3.3
Vin (Max) (V) 5.3
Vout (Nom) (V) 3.7
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 3.7
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT147.PDF (3152 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM312.PDF (298 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM311.PDF (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM314.ZIP (561 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFO8.ZIP (1025 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM313.PDF (376 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM310.PDF (199 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA181 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63802 — Hocheffizienter Ruhestrom-Abwärtswandler mit 2 A und 11 μA im QFN/DFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV521 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (350 nA)

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV522 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (500 nA)

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM66100 — Ideale Diode für die Automobilindustrie, 1,5 V bis 5,5 V, 1,5 A, 0,5-µA-Ruhestrom, mit integriertem

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Supercapacitor Backup Power Supply With Current Limit Reference Design 25.10.2019
Weitere Dokumente A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 02.12.2021
Anwendungshinweis Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) 03.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos