PMP30722

PMP30722

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen nicht synchronen Aufwärtswandler mit Eingangsspannungen von 6 V bis 18 V (36 Vpeak). Die Ausgangsspannung ist unter Verwendung eines PWM-Signals mit 0–3,3 V auf 20 V bis 36 V programmierbar, wobei das Signal von einem Signalgenerator oder MCU erzeugt wird.

Merkmale
  • Eine strenge Lastregelung führt zu einer geringen Abweichung (10 mV) der Ausgangsspannung über den gesamten Ausgangsstrombereich
  • Wirkungsgrad von mehr als 93 % über einen Ausgangsstrombereich zwischen 0,5 A und 2 A  (bei 24 V Ausgangsspannung)
  • Die Ausgangsspannung ist von 6 V bis 18 V dynamisch einstellbar
  • Die bereits niedrige Welligkeit der Eingangs- und Ausgangsspannung kann durch den optionalen Eingangs- bzw. Ausgangsfilter weiter reduziert werden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30722.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- CCM^Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT137.PDF (2317 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM196.PDF (92 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM195.PDF (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM198.ZIP (487 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFM4.ZIP (47 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM197.PDF (444 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM194.PDF (104 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Automotive Non-Synchronous Boost Converter Reference Design 24.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos