PMP30750

PMP30750

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen primärseitig geregelten Flyback-Wandler mit zwei Ausgängen, der einen Eingangsspannungsbereich von 8,0 V bis 36 V abdeckt. Die Ausgangsspannung der beiden isolierten Ausgänge beträgt 17,5 V bei einem maximalen Laststrom von 100 mA.

Merkmale
  • Die Leistungsstufe hält Überspannungen bis zu 36 V stand
  • Der Eingangsfilter verringert die reflektierte Welligkeit
  • Zwei separat isolierte Ausgänge erhöhen den Anwendungsbereich
  • Primärseitige Steuerung und integrierter FET reduzieren die Materialliste
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30750.1 PMP30750.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 17.5 17.5
Iout (Max) (A) .1 .1
Ausgangsleistung (W) 1.75 1.75
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT164.PDF (1865 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM494.PDF (104 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM493.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM496.ZIP (416 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS7.ZIP (62 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM495.PDF (295 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM492.PDF (124 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180-Q1 — No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
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
* Prüfbericht 3.5-W Automotive Dual Output PSR Flyback Regulator Reference Design 10.03.2020
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos