PMP30790

PMP30790

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Aufwärtsregler LM5155-Q1 zur Versorgung einer 8-V-Last mit 4,5 A und läuft mit einem einzelligen Superkondensator am Eingang. Der Wandler kann einen Superkondensator auf bis zu 1,5 V entladen, um so viel gespeicherte Energie wie möglich zu nutzen, damit eine Autotür in einer Notsituation, in der die Spannung der Autobatterie KL30 nicht vorhanden ist, geöffnet werden kann.

Merkmale
  • Der Konverter kann mit einem einzelligen Superkondensator betrieben werden und liefert eine Ausgangsleistung von 40 W.
  • Funktioniert bis zu einer Eingangsspannung von 1,5 V und ermöglicht die Tiefentladung eines Superkondensators.
  • Design verwendet einen nicht synchronen Controller
  • Startet bereits bei 1,5 V.
  • Der Entwurf wurde gebaut und geprüft, der Prüfbericht liegt vor.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30790.1 PMP30790.2
Vin (Min) (V) 1.5 1.5
Vin (Max) (V) 3 3
Vout (Nom) (V) 8 5
Iout (Max) (A) 4.5 .1
Ausgangsleistung (W) 36 .5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Synchronous Boost- Synchronous
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT329.PDF (591 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBL8.PDF (240 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBL7.PDF (219 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBL9.ZIP (1097 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGF2.ZIP (164 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBL5.PDF (578 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBL6.PDF (261 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61071-Q1 — Einstellbarer Aufwärtswandler mit 600 mA-Schalter und 1200 kHz im ThinSOT-23 mit erzwungenem PWM-Mod

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 40-W, Low-Input Voltage, Non-Synchronous Boost Converter Reference Design PDF | HTML 20.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos