PMP30794

Referenzdesign für 2-MHz-Synchron-5-V-Abwärtswandler

PMP30794

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen winzigen Abwärtswandler für den Automobilbereich, um eine 5-V-Schiene durch einen Eingangsspannungsbereich von 6,5 V bis zu einer Überspannung von 32 Vpk zu unterstützen. Layout und Design sind auf die Einhaltung von CISPR 25 optimiert. Das Design ist mit einem zweistufigen Eingangsfilter zur Minimierung leitungsgeführter Emissionen und einer soliden Masseplatte zur Dämpfung von Strahlungsemissionen im Kurzwellenbereich ausgestattet. Leistungsstufenkondensatoren werden in einer Back-to-Back-Konfiguration geleitet, um parasitäre Induktivitäten bei Vorwärts- und Freilaufschleifen zu minimieren. Zu den Highlights dieses Designs gehören eine kostengünstige, zweischichtige Platine (typisch für Cluster- und Display-Anwendungen im Automobilbereich), eine einseitige Montage und die Aufrechterhaltung der soliden Masseplatte, um die EMI-Normen zu erfüllen.

Merkmale
  • Kostengünstige, energieeffiziente 5-V-Stromversorgung für den Automobilbereich liefert bis zu 15 W Ausgangsleistung
  • Zweistufiger Eingangsfilter reduziert leitungsgeführte Störaussendungen aufgrund der reflektierten Welligkeit
  • Kleine passive Bauelemente aufgrund hoher Schaltfrequenz und integrierte FETs ermöglichen einen kleinen Formfaktor
  • Zweischichtige Platine mit einseitiger Montage auf der Oberseite vereinfacht die Fertigung
  • Eine solide Masseplatte an der Unterseite ermöglicht eine bessere EMV-Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30794.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 12.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT166.PDF (4942 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM504.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM503.PDF (189 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM506.ZIP (386 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS9.ZIP (42 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM505.PDF (238 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM502.PDF (118 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM63625-Q1Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 2,5 A, mit Spread-Spectrum

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 2-MHz Synchronous 5-V Buck Reference Design 12.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos