PMP30817

PMP30817

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign liefert zwei isolierte Spannungen (6 V bei 200 mA, 12 V bei 200 mA) von einer DC-Eingangsversorgung (10 V – 30 V). Mit Hilfe von Null-Ohm-Widerständen kann ein flexibler Transformator so konfiguriert werden, dass sich das Windungsverhältnis und die Ausgangsspannungen ohne Änderung des Layouts ändern. Der Wandler ermöglicht eine isolierte DC-DC-Lösung mit hoher Dichte und geringer Bauteilanzahl. Es ist keine Hilfstransformatorwicklung erforderlich und ein 100-V-Nennschalter auf der Primärseite ist integriert.

Merkmale
  • Bietet durch den Wegfall von Optokoppler- und Transformator-Hilfswicklungen eine kompakte Lösung.
  • Programmierbarer Softstart begrenzt den aufgenommenen Strom der Stromversorgung
  • Ausgelegt für bis zu 200 mA Laststrom
  • Widerstandsteiler zu EN/UVLO zur Ermöglichung einer programmierbaren Eingangsspannung UVLO
  • Getestetes Design mit verfügbaren Designdateien und Testbericht
  • Flexibler Transformator für einfache Änderung der Ausgangsspannung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30817.1 PMP30817.2
Vin (Min) (V) 10 10
Vin (Max) (V) 30 30
Vout (Nom) (V) 6 12.3
Iout (Max) (A) .2 .2
Ausgangsleistung (W) 1.2 2.46
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDM886.PDF (304 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM885.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM888.ZIP (578 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG12.ZIP (189 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM887.PDF (801 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM884.PDF (143 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180 — No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 10-VDC to 30-VDC Input PSR Flyback Converter With Dual-Output Reference Design PDF | HTML 04.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos