PMP30825

PMP30825

Designdateien

Überblick

Dieses nicht isolierte 10-W-Flyback-Referenzdesign verwendet den Controller UCC28742, um vier Ausgänge zu generieren (5 V bei 150 mA, 12 V bei 690 mA, 15 V bei 80 mA, 18 V bei 20 mA). Der Controller bietet eine Regelung mit Konstantspannung und Konstantstrom. Transistoren werden anstelle einer Optokoppler-Rückkopplungsschaltung verwendet, um die Materialkosten zu senken.

Merkmale
  • Eingang von 150 VDC bis 430 VDC für vier Ausgänge
  • Schutzfunktionen: Überspannung, Low-Line, Überstrom und Kurzschluss
  • Resonanzschaltung für geringe Schaltverluste
  • Getestetes Design mit verfügbaren Designdateien und Testbericht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30825.1 PMP30825.2 PMP30825.3 PMP30825.4
Vin (Min) (V) 150 150 150 11
Vin (Max) (V) 430 430 430 13
Vout (Nom) (V) 18 15 12 5
Iout (Max) (A) .02 .08 .69 .15
Ausgangsleistung (W) .36 1.2 8.28 .75
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT178.PDF (3664 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM571.PDF (136 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM570.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM573.ZIP (1005 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFU3.ZIP (1005 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM572.PDF (170 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM569.PDF (372 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54202 — EMI-freundlicher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431LI — Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse
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
* Prüfbericht 150-VDC - 430-VDC Input, Multiple-Output Valley-Switching Flyback Reference... 24.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos