PMP30826

PMP30826

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt während einer Stromunterbrechung eine Backup-Spannung bereit. Es verwaltet das Laden von Superkondensatoren direkt über die Netzspannung (96 VAC bis 272 VAC). Der UCC28740 bietet eine Ausgangsregelung mit Konstantspannung (Constant Voltage, CV) und Konstantstrom (Constant Current, CC). Kapazität und Spannung des Superkondensators definieren die Energie, die für das Backup zur Verfügung steht.

Merkmale
  • Elektronisches, zweischichtiges Kondensatorladegerät
  • Schutzfunktionen: Überspannung, Low-Line, Überstrom und Kurzschluss 
  • Aktiver Zellenausgleich
  • Komplettes getestetes Design mit verfügbaren Designdateien und Testbericht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30826.1
Vin (Min) (V) 96
Vin (Max) (V) 272
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT170.PDF (3128 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM524.PDF (139 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM523.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM526.ZIP (1784 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFT3.ZIP (966 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM525.PDF (168 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM522.PDF (234 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2765 — 50-kHz-Spannungsverdoppler mit geschaltetem Kondensator

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht Offline Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design 27.03.2020
Weitere Dokumente A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 02.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos