PMP30831

PMP30831

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign einer Stromversorgungslösung mit mehreren Ausgängen, 42W, unterstützt industrielle AC/DC-Netzteile mit einem AC/DC-Eingangsspannungsbereich von 150 V/AC bis 253 V/AC. Das Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 89 % durch Verwendung des Discontinuous Conduction Mode (DCM) Valley-Switching unseres UCC28742 Flyback-Controllers.

Merkmale
  • AC-Eingangsspannungsbereich von 150 V bis 253 V
  • Bietet eine Ausgangsleistung von 42 W über den gesamten Betriebsspannungsbereich
  • Verfügt über drei Ausgänge: 8 V/18 V/24 V
  • Spitzenwirkungsgrad der Leistungswandlung von > 89%
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30831.1 PMP30831.2 PMP30831.3
Vin (Min) (V) 150 150 150
Vin (Max) (V) 253 253 253
Vout (Nom) (V) 8 18 24
Iout (Max) (A) 1 .25 1.2
Ausgangsleistung (W) 8 4.5 28.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT374.PDF (1349 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCQ5.PDF (276 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCQ4.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCQ7.ZIP (1052 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGN7.ZIP (110 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCQ6.PDF (289 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCQ3.PDF (271 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Offline Valley Switching Flyback Reference Design With Multiple Outputs PDF | HTML 04.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos